50 GHz Bulls Eye® SI評価キット

SamtecのBE40A 50 GHz、Bulls Eye® 2列、ハイパフォーマンス テストシステムを評価するSIテストプラットフォーム。

概要

SamtecのBulls Eye®製品群は、高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、最大50 GHzの最適化されたパフォーマンスを実現。コンプレッション インターフェイス、コンパクトなフットプリント、高いサイクルカウントが特徴のBulls Eye®は、ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適です。SamtecのBulls Eye®製品群は、高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、最大50 GHzの最適化されたパフォーマンスを実現。コンプレッション インターフェイス、コンパクトなフットプリント、高いサイクルカウントが特徴のBulls Eye®は、ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適です。50 GHz Bulls Eye® SI評価キットは、システム設計者、RFエンジニア、SIエンジニアに50 GHz、Bulls Eye® 2列、ハイパフォーマンス テストシステムをテストする使いやすいソリューションを提供します。

50 GHz Bulls Eye® SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] または [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

50 GHz Bulls Eye® SI評価キット
Samtec部品番号REF-213497-01(図)

特徴

  • コンパクトなフォームファクタの単一PCBシステム。
  • 各PCBには、嵌合を容易にしてはんだ付けを不要にする圧縮インターフェイスが1つ含まれています。
  • キットには、BE40A製品 (BE40A-X-XXXX-X-2-04-XXXX) Bulls Eye®ケーブルアッセンブリーが1つ付属しています。
  • BE40A製品から高精度RFコネクターに高周波の参照信号(合計8個)をルーティング。
  • 複数の高精度RFコネクターオプション(2.40 mm/2.92 mm SMA)に対応。
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSI性能。
  • TDR/TDTへの直接接続による時間領域測定が可能。
  • VNAへの直接接続による周波数領域測定が可能。

アプリケーション

  • IC特性評価キット
  • FPGA評価キット
  • FPGA開発キット

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-213497-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください