SamtecのAnalog Over Array™ 評価キットには、アナログ、デジタル、および電源信号を同時に実行できるオープンピンフィールドアレイが含まれています。これらの標準的なSamtecのコネクターは、推奨PCBスタックアップ、起動の最適化、ピンマッピングガイド、および完全な特性評価レポートBORを指定する付属の参照設計を使用してアナログ信号を処理します。詳しくはSamtec Analog Over Array™ eBrochure をご覧ください。
Samtecの精密RFインターコネクトは、RF信号チャネル全体を最適化するように設計されています。SamtecのRF評価キットは、RFエンジニアに向けて、RFボードコネクター、ケーブルコネクター、ケーブル アッセンブリーの使いやすいプラットフォームを提供します。
各キットには評価プラットフォーム、キャリブレーション ボード、技術文書、試験報告書が含まれます。また、各キットはお客様への出荷前にSamtecのSI/RF専門家によってテストならびに検証が行われます。
精密RF・Analog Over Array™評価キット
| キット名 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 50 GHz Bulls Eye® SI評価キット(REF-213497-01) |
BE40A 50 GHz、Bulls Eye® 2列ハイパフォーマンス テストシステムを評価するSIテストプラットフォーム。 |
|
|
| 70 GHz Bulls Eye® SI評価キット(REF-213864-01) |
SamtecのBE70A 70 GHz、Bulls Eye® 2列、ハイパフォーマンス テストシステムを評価するSIテストプラットフォーム。 |
|
|
| ® Bulls Eye ISI評価ボード (REF-238103-01) (REF-239801-01) |
既知の損失プロファイルを持つ複数の並列可変長信号パスを提供し、高速SerDesの検証を容易にします。 |
|
|
| SEARAY™Analog Over Array™SI評価キット(REF-231562-X.XX-XX) |
SEARAY™高密度オープンピンフィールドアレイのRF機能を評価するためのSIテストプラットフォーム。 |
|
|
| SEARAY™ 0.80 mm Analog Over Array™ SI評価キット(REF-236733-X.XX-XX) |
SEARAY™ 0.80 mmピッチ超高密度アレーのRF機能を評価するためのSIテストプラットフォーム。 |
|
|
| バーティカルコンプレッションマウントSI評価キット(REF-228591-XX) |
様々な種類のバーティカルコンプレッションマウントRFコネクター評価のためのSIテストプラットフォーム |
|