SEARAY™ 0.80 mm Analog Over Array™ SI評価キット

SEARAY™ 0.80 mmピッチ超高密度アレーのRF機能を評価するためのSIテストプラットフォーム。

概要

SamtecのSEARAY™ 0.80 mmピッチ超高密度アレーは、0.050"(1.27 mm)ピッチのSEARAY™インターコネクトと比較して、基板スペースを最大50%削減します。SEARAY™ 0.80 mm Analog Over Array™ SI評価キットにより、システム設計者、SIエンジニア、RFエンジニアは、SEARAY™ 0.80 mmコネクターのRF性能を容易にテストすることができます。

SEARAY™ 0.80 mmアナログオーバーアレイ™ SI評価キット(REF-236733-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計で2枚のPCBからなる高品質なシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

SEARAY™ 0.80 mm Analog Over Array™ SI評価キット
Samtec部品番号REF-236733-2.40-01(図)

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • 1つのPCBにはSEAF8シリーズコネクタ(SEAF8-50-05.0-S-10-3)が含まれています
  • 2つ目のPCBにはSEAM8シリーズコネクター(SEAM8-50-S05.0-S-10-3)を搭載
  • 10 mmのスタック高さに対応
  • 差動ペア(合計6個)とシングルエンド信号(合計6個)をSEARAY™ 0.80 mmコネクターから高精度RFコネクターにルーティング
  • 複数の高精度RFコネクターオプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • FPGA/SoC/RFSoC 評価および開発ボード
  • 組み込みコンピューティングボード
  • フェーズドアレーレーダー
  • リモートラジオヘッド
  • アクティブ・アンテナ・システム
  • 無線基地局
  • 電子戦
  • シギント

ご注文に関する情報

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください