0.635 mm ピッチ, 112 Gbps PAM4 AcceleRate® HP ハイパフォーマンス アレーを評価するためのSIテストプラットフォーム。
概要
Samtec の 0.635 mm ピッチ, 112 Gbps PAM4 AcceleRate® HP ハイパフォーマンス アレーを評価するためのSIテストプラットフォームは、オープンピンフィールド設計により、配線と接地の柔軟性を最大限に高め、高性能なアプリケーションをサポートします。AcceleRate® HP SI評価キット(REF-218313-X.XX-XXX)は、システム設計者やSIエンジニアにAcceleRate® HPコネクタのテストを行うための使いやすいソリューションです。
AcceleRate® HP SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1枚の基板にAPM6シリーズコネクターを搭載(APM6-020-XX.X-L-04-2-A-XR)
- 2枚目の基板にAPF6シリーズコネクターを搭載(APM6-020-XX.X-L-04-2-A-XR)
- APM6/APF6の2つのスタック高さ(5または10 mm)をサポート
- APM6/APF6コネクターから高精度RFコネクターへ8x高速差動ペアをルーティング
- 複数の高精度RF コネクター オプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm, SMA)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- ニューラルネットワーク
- PICMG® COM-HPC® モジュールとキャリアカード
- FPGA/SoC 評価および開発ボード
- 組み込みコンピューティングボード
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信