ExaMAX®バックプレーンSI評価キット

ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムを評価するためのSIテストプラットフォーム。

概要

次世代のデータセンター機器には、バックプレーンを経由する高速データパスが必要です。SamtecのExaMAX®ハイスピード バックプレーン インターコネクトは56 Gbpsの電気性能を提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。

ExaMAX®バックプレーンSI評価キット (REF-205463-01) は、1つのExaMAX® SIバックプレーン (REF-200839-01) と2つのExaMAX® SIラインカード (REF-200840-01) で構成されています。このシステムは、4x10構成のExaMAX®コネクターを使用して、バックプレーン上の8つの高精度ディファレンシャルペアをルーティングします。ユーザーが選択したパドルボード配置により、設定可能なバックプレーントレース長をサポートします。ユーザーは、必要に応じてExaMAX® SIラインカードを追加してシステムを構成することができます。

ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

examaxボード
Samtec部品番号REF-205463-01
examaxバックプレーン
Samtec部品番号REF-200839-01(図)
examaxラインカード
Samtec部品番号REF-200840-01

特徴

  • 小型フォームファクタに3ピースのPCBシステム
  • ExaMAX® SIバックプレーンには EBTM製品 ExaMAX® 2.00 mmピッチ バーティカルヘッダーアッセンブリーを搭載
  • ExaMAX® SIラインカードには EBTF-RA製品 ExaMAX® 2.00 mmピッチ ライトアングルレセプタクルを搭載
  • 0.75"~20.5"の設定可能なトレース長
  • 高精度の2.92 mm RFコネクターを搭載
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
  • 56 Gbps PAM4 CDR、リタイマー、トランシーバー、および類似のICの評価に理想的なテストプラットフォーム

アプリケーション

  • 56 Gbps PAM4 IC特性評価
  • FPGA/SoC開発ボード
  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-205463-01REF-200839-01REF-200840-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください