EBTM - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー

特徴

  • 各列のペア数:4または6

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • プレスフィットターミネーション

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー
完全な嵌合セットを表示
評価&開発キット
ExaMAX®バックプレーンSI評価キット

REF-205463-01

メーカー名: Samtec

次世代のデータセンター機器には、バックプレーンを経由する高速データパスが必要です。SamtecのExaMAX®ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、56 Gbpsの電気性能を提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キット(REF-205463-01)は、1つのExaMAX® SIバックプレーン(REF-200839-01)と2つのExaMAX® SIラインカード(REF-200840-01)で構成されています。このシステムは、4x10構成のExaMAX®コネクタを使用して、バックプレーン上の8つの高精度ディファレンシャルペアをルーティングします。ユーザーが選択したパドルボード配置により、設定可能なバックプレーントレース長をサポートします。ユーザーは、必要に応じて追加のExaMAX® SIラインカードを使用してシステムを構成することができます。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 6QP-
EBTM-RA

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングルヘッダー

嵌合コネクター

シリーズ画像 EBTF-RA
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

シリーズ画像 292-CM
EBCF

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1 EBTM-4-06-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 84 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1 EBTM-4-10-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 140 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-6-12-2.0-S-RA-1 EBTM-6-12-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 240 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-06-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 120 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-12-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-12-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 240 プレスフィット ライトアングル
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1-R EBTM-4-10-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 140 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-08-2.0-S-RA-1-R EBTM-6-08-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 160 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-08-2.0-S-RA-1 EBTM-6-08-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 160 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1-L EBTM-4-10-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 140 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-08-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-08-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 160 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-10-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-10-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 200 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-10-2.0-S-RA-1 EBTM-6-10-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 200 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-4-08-2.0-S-RA-1-R EBTM-4-08-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 112 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1-R EBTM-6-06-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 120 プレスフィット ライトアングル
EBTF-6-10-2.0-S-RA-1-R EBTM-6-10-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 200 プレスフィット ライトアングル
EBTF-4-08-2.0-S-RA-1 EBTM-4-08-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 112 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1 EBTM-6-06-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 120 プレスフィット ライトアングル 64 Gbps PAM4
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1-L EBTM-4-06-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 84 プレスフィット ライトアングル
EBTF-4-08-2.0-S-RA-1-L EBTM-4-08-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 112 プレスフィット ライトアングル
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1-R EBTM-4-06-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 84 プレスフィット ライトアングル
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。