2.00mmピッチ、ウルトラマイクロ電源コネクター

SamtecのmPOWER®コネクターシステムは、電源のみ、または電源/シグナルのアプリケーションに対応するきわめて柔軟な設計の究極のマイクロ高電源ソリューションです。mPOWER®はその幅広いスタック高さにより、新規または既存のアーキテクチャや、Samtec独自のツーピース電源およびシグナル/接地ソリューション向けハイスピード コネクターシステムに簡単に追加することができます。

UMPT UMPS製品

電源コネクターの無料サンプルをリクエスト

mPOWER®をすぐにお試しください。無料サンプルに加え、無料の3Dモデル、製品図面、試験報告書、この製品に関するその他の文書を24時間以内に出荷いたします。

インスタント サンプル

UMPT UMPS製品サンプル

当社の人気製品、ウルトラマイクロ電源コネクターセットをお送りいたします。お客様のアプリケーションにおける可能性を探ってはいかがでしょう。

サンプルを入手

あなた自身を創造

ガイド付きドロップダウンで部品番号を簡単に構築して、電気サンプルまたは3Dモデルをさまざまなフォーマットでご入手いただけます。

ターミナルを構成する

特徴

  • 電源/シグナルアプリケーション向けのツーピースシステムとして使用できるフレキシブルな設計
  • パワーブレードあたり最大18A
  • 2.00 mmピッチの 2-5 パワーブレード
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • スタック高さ5 mm~16 mm
  • 次を含むSamtecのハイスピードコネクターシステムで利用可能:Edge Rate®、AcceleRate® HD、Q Strip®、Q2™、Q Rate®、LP Array™、SEARAY™、SEARAY™ 0.80 mm、Tiger Eye™、ウルトラマイクロ ブレード&ビーム

部品番号

カートに追加

ソケットを構成する

特徴

  • 電源/シグナルアプリケーション向けのツーピースシステムとして使用できるフレキシブルな設計
  • パワーブレードあたり最大18A
  • 2.00 mmピッチの 2-5 パワーブレード
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • スタック高さ5 mm~16 mm
  • 次を含むSamtecのハイスピードコネクターシステムで利用可能:Edge Rate®、AcceleRate® HD、Q Strip®、Q2™、Q Rate®、LP Array™、SEARAY™、SEARAY™ 0.80 mm、Tiger Eye™、ウルトラマイクロ ブレード&ビーム

部品番号

カートに追加