URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。
ラギッド&ハイパワーソリューション
超堅牢なシステム、柔軟なパワーインターコネクト、堅牢なコンタクト システムと堅牢なシグナルインテグリティ製品の組み合わせにより、ハイ サイクル、高出力、高速、過酷な環境のアプリケーション向けのSamtecの堅牢/電源ソリューションの基盤が構築されます。 Samtecの堅牢/高出力製品は、完全なエンジニアリングサポート、オンライン ツール、コネクター業界では比類のないサービス姿勢と併せて提供されます。
ウルトラ
ラギッド
超高嵌合サイクル
堅牢なMIL-DTL素材
過酷な環境下へのアプリケーションテスト
フレックス
電源
3〜60A
電源・信号設定可能範囲
省スペースフォームファクタ
ラギッド
コンタクトシステム
1000+嵌合サイクル
Tiger Eye™熱処理済ベリリウム銅製コンタクト
複数の接点による高い信頼性
ラギッド
シグナルインテグリティ
最大56Gbps PAM4のハイスピード
Edge Rate®接点設計による長寿命化
シグナルインテグリティ設計・解析の専門知識
Ultra Ruggedソリューション&ハードウェア
超堅牢なソリューションは、堅牢なI/Oシステム、密閉されたコンパクトな光学系、VおよびITA 90VNX+モジュールから超堅牢なハードウェア、高温コーティングまで、過酷な環境下に求められるアプリケーションの条件を十分に満たす信頼性と柔軟性を、小型のフォームファクタでご提供しています。
NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。
FireFly™光トランシーバー
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
VITA 90 VNX+ 業界標準対応製品
VITA90VNX+規格は、スモールフォームファクタ(SFF)アプリケーション向けにサイズや重量、電力、およびコスト(SWaP-C)面でのメリットを提供するSamtecオリジナルのVITA74VNX SEARAY™コネクターの実績ある性能を基にしたものです。
スタンドオフ、ガイドポスト、超堅牢なハードウェア
Samtecは、精密スタンドオフ、位置決めハードウェア、嵌合/抜去を支援して確実な接続を確保するためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなSureWare™ハードウェアを提供しています。
電源システム
最大60Aの高密度パワーブレードとコンパクトなフォームファクタ設計による、高出力用電源・シグナルコンボコネクターです。低背型、エレベーテッド設計、高密度パワーブレード、個別シュラウド付き電源ピンのほか、さまざまなオプションでご提供しています。
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。
EXTreme Ten60Power™
SamtecのEXTreme Ten60Power™ 60 Amp電源コネクターは、ミッドボードまたはバックプレーンアプリケーション向けのモジュラー式高電力&シグナルコンボを特長としています。高電流かつ低背型のインターコネクトとして設計されたEXTreme Ten60Power™コネクターは、システム内のエアフローを強化する高さ10 mmの低いハウジングにパッケージされ、最大の電流対長さ比を提供します。
EXTreme LPHPower™
EXTreme LPHPower™ 30 アンペア電源コネクターは、7.5 mmの超低背型で、高密度アプリケーション向けのダブルスタックパワーブレードを備えています。
PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
PowerStrip™/20 .150インチピッチ高出力コネクタは、合計で最大8個のパワーブレードを備え、ブレードあたり最大23Aを伝送します。
PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ高電源システム
PowerStrip™/30 5mmピッチ高出力コネクタは、2~10個のパワーブレードを備え、ブレードあたり最大35.5Aを伝送します。
PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
PowerStrip™/40 .250インチピッチハイパワーコネクタは、2〜8個のパワーブレードを備え、ライトアングルおよびバーティカルでブレードあたり最大58.7アンペアを伝送します。
XCede® HD電源モジュールコネクター
スタンドアロンの電源ソリューションとして、またはマイクロバックプレーンやトラディショナル バックプレーンアプリケーション用のXCede® HDコネクターと使用するためのコンパクトなフォームファクタの電源モジュールコネクターです。
ExaMAX® 電源モジュールコネクター
スタンドアロンの電源ソリューションとして、またはマイクロバックプレーンやトラディショナル バックプレーンアプリケーション用のExaMAX®コネクターと使用するためのコンパクトなフォームファクタの電源モジュールコネクターです。
Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
Q Rate® スリムハイスピードコネクターは、パワー/グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを内蔵し、高信頼性とパフォーマンスを特長としています。
Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター
Samtec Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクターは、シグナルインテグリティが重要なハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。
堅牢なI/Oシステム
パネル・ツー・ボードおよびパネル・ツー・パネル形式のアプリケーション用の堅牢な電源I/Oアッセンブリーです。過酷な環境に対応した光学系と密閉性を備えたソリューションです。マイクロ双曲面接点、EMIシールド、38999シェル、耐塩水噴霧性能、パリレンコーティング、IP67/IP68基準に適合する密閉性能といった特長を備えています。
URSA®I/O
URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。
NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。
ExaMAX® I/O
完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。
FireFly™光トランシーバー
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
AccliMate™ミニ プッシュプル
AccliMate™ ミニ プッシュプル防水/防塵ケーブルは、IP67 に準拠した防塵・防水試験済みです。軽量プラスチックボディを特徴とし、視覚的な位置決めインジケータを備えた頑丈なプッシュプルラッチングを使用しています。
AccliMate™防水/防塵角型
AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。
USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー
SamtecのUSBボード コネクターおよびケーブル アッセンブリーは、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能です。
パネル実装ワイヤ・ツー・ボード ケーブルおよびアッセンブリー コネクター ターミナル ハウジング
Samtecが幅広く提供するパネル実装コネクターおよびケーブル アッセンブリーには、ディスクリートワイヤーや堅牢なI/Oソリューションが含まれており、堅牢/過酷なアプリケーション向けに高信頼性と高嵌合サイクルを実現します。
堅牢なボード・ツー・ボードシステム
1,000以上の嵌合サイクル定格を持ち、高い耐衝撃性能および耐振動性能が求められるアプリケーションのためのTiger Eye™接点システムです。さらに、自己嵌合や最大18Aの超小型電源、独立シュラウド付き電源ピン、およびワンピースインターフェイスといった追加ソリューションもご用意しています。
堅牢なTiger Eye™システム
高サイクルかつ高い信頼性のTiger Eye™コネクターシステムは、1,000以上の嵌合サイクル定格を有する、Samtecで最も堅牢な接点システムです。0.80mm、1.27mm、および2.00mmピッチといった様々な堅牢化オプションをご用意しています。
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
Razor Beam™自己嵌合コネクター
高速、高密度のRazor Beam™自己嵌合コネクターは、在庫コスト削減と柔軟性の向上を実現するためにさまざまなピッチとリードスタイルでご提供しています。
フローティングコンタクト システム
Samtecのハイスピードフローティングコネクターは、X方向(0.50mm)とY方向(0.20mm)にフロートを提供し、嵌合アライメントエラーを最小限に抑えます。
SI Liteソリューション
コスト効率に優れ、最大定格8GbpsのSamtec SI Liteボードスタッキングコネクターは、さまざまなアプリケーションにおいて高速シグナルを処理します。
堅牢なハイスピードシステム
1.5mmワイプと56Gbps PAM4に性能を向上した堅牢なハイスピードEdge Rate®接点システムです。56Gbps PAM4のパフォーマンスを備える追加ソリューションには、バリエーション豊かなエッジカードソケット各種、高密度電源・信号アレイ、グランドプレーン、および自己嵌合コネクタをご用意しています。
Edge Rate®ラギッド、ハイスピード コネクター ストリップ
これらのEdge Rate®ハイスピード堅牢コネクターストリップは、シグナルインテグリティ 性能、耐久性、および製品寿命の向上のために最適化した接点を備えています。
ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカード
SAMTECの0.60mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)性能とPCIe®6.0対応のディファレンシャルペアEdge Rate®接点を備えています。SFF-TA-1002基準を満たした製品です。
Generate®ハイスピード0.80mmピッチ エッジカード ソケット
SAMTECの0.80mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、シグナルインテグリティ性能を考えて最適化されたEdge Rate®接点を備えています。バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、パススルー、および電源・シグナルコンボに対応、設計の柔軟性に優れています。
ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカード
SAMTECの1.00mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、堅牢なEdge Rate®コンタクトとミスアライメント低減サポートにより、最大28Gbps NRZの速度を実現します。
マイクロピッチ エッジカード ソケット
これらのマイクロピッチ・エッジカードソケットには、0.50mm、0.635mm、0.80mm、1.00mm、1.27mm、2.00mm、バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、表面実装、スルーホールテールなど、さまざまな中心線と取付方向でご提供しています。
® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。
Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター
Samtec Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクターは、シグナルインテグリティが重要なハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。
Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
Q Rate® スリムハイスピードコネクターは、パワー/グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを内蔵し、高信頼性とパフォーマンスを特長としています。
Razor Beam™自己嵌合コネクター
高速、高密度のRazor Beam™自己嵌合コネクターは、在庫コスト削減と柔軟性の向上を実現するためにさまざまなピッチとリードスタイルでご提供しています。
ワイヤー・ツー・ボード
0.80〜6.35mmのピッチ、および32〜10AWGのワイヤーが選択可能なディスクリートワイヤーケーブルアッセンブリーです。堅牢なラッチング、高い信頼性のTiger Eye™または独立シュラウド接点システム、標準および高出力バージョン、極性およびキーイングといったバリエーションをご用意しています。自社アッセンブリー用のコンポーネントと工作機器類もご提供しています。
1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング マイクロメイト™
1.00mmピッチMicro Mate™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・パネル方式のアプリケーションに対応した製品で、省スペース設計を特徴としています。
.8mm (.0315 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
これらの0.80mmピッチTiger Eye™小型ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、高い信頼性と高サイクルコンタクトシステムが特長です。
1.27mm (.05 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクタ、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
これらのTiger Eye™ 1.27 mm(.050インチ)ピッチのディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、小型で堅牢なアプリケーションで高い信頼性を発揮する接点を備えています。
2mm (.0787 インチ) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
Tiger Eye™ 2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブルとコネクターは、堅牢なアプリケーション向けに設計されています。
URSA®I/O
URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。
2.54mm (.1インチ) ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング Mini Mate®
Mini Mate® 2.54 mm(.100インチ)ピッチ ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、最大4.8アンペアの過酷な環境でも高い信頼性を発揮する個別のシュラウドコンタクトを備えています。
4.19mm (.165 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Power Mate ®
当社のPower Mate® 4.19 mm(.165インチ)ピッチのディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、最大10.4 Ampの過酷な環境でも高い信頼性を発揮する個別のシュラウド コンタクトを備えています。
2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング、18 Amps、mPOWER®
5mm (.1969 インチ) ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング 電源タップ™/30 Amp
これらのPowerStrip™/30 5.00 mmピッチのディスクリートワイヤケーブルおよびコネクターは、電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションソリューションで、堅牢なアプリケーションに対応できるようピンあたり最大30 Ampをサポートします。
6.35mm(.25インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、クリンプピン、ハウジング 電源タップ™/40アンペア
SamtecのPowerStrip™/40 6.35mm(.250インチ)ピッチの高電力ディスクリートワイヤケーブルおよびコネクターは、堅牢な高電力アプリケーション向けにピンあたり最大40 Ampに対応しています。
2mm(.0787インチ)ピッチIDCディスクリートワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクターおよびケーブルアッセンブリーハウジング
現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。
パネル実装ワイヤ・ツー・ボード ケーブルおよびアッセンブリー コネクター ターミナル ハウジング
Samtecが幅広く提供するパネル実装コネクターおよびケーブル アッセンブリーには、ディスクリートワイヤーや堅牢なI/Oソリューションが含まれており、堅牢/過酷なアプリケーション向けに高信頼性と高嵌合サイクルを実現します。
ラギッド機能
高信頼性、高保持力、長寿命のオプション
Tiger Eye™コンタクトシステム
- 滑らかでフラットな嵌合エリアにより、嵌合サイクルの向上とコンタクト抵抗の低下を実現
- 熱処理されたベリリウム銅で、機械的特性と電気的特性の最適な組み合わせを提供
- 表面実装、マイクロスロット型テールによりはんだ表面積が拡大され、より高い接合強度を実現
Edge Rate®コンタクトシステム
- ミル加工の施された滑らかな表面が摩耗を低減し、耐久性を向上
- より低い挿入力と抜去力
- 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性
ジャックスクリュー
ポジティブ ラッチング
フリクションロック
リテンションピン
ボードロック
溶接タブ
ガイドポスト
シールド
スクリューダウン
ボードスタンドオフ
すべて堅牢/電源
詳細はこちら
ツール
- Solutionator®:嵌合セットの構築
- ディスクリートワイヤー Solutionator®
- 3Dモデル
- 画像検索
-
詳細について、またはご質問がおありの場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]