低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| CLP-120-02-SM-D-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLP-120-02-G-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-FM-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-S-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-LM-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-L-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1450 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-SM-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1400 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| CLP-120-02-SM-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |