240-EL - 50Ω 2.40 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
特徴
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
コンパクトなフォームファクタで密度が向上
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大50 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
1.85 mmは相互嵌合可能
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。