292-J-P-EP-ST-CMM-1-B - 50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装
50 Ω SMA 2.92ジャック
特徴
バーティカル、無はんだコンプレッション
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大40 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
3.50 mmコネクターまたはSMAコネクターと相互嵌合可能
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。