292-J-P-EP-ST-ELW-01-B - 50 Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチワイドボディコンプレッションマウント
特徴
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
既存のボード設計用の.500インチ標準ブロック
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大40 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
3.50 mmコネクターまたはSMAコネクターと相互嵌合可能
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。