XMC™、VITA™42規格適合製品・サポート

概要

VITA™ 42 XMC™は、スイッチファブリックアーキテクチャを実装した高信頼性コンピュータで広く使用されているメザニン規格です。この規格は、PCIメザニンカード(PMC)とシリアルファブリックテクノロジーを組み合わせたもので、実績のあるメザニンフォームファクターを採用しています。

2017年、VITA™は基本仕様を更新し、はんだボールコネクターを推奨しました。元の部品はパッド貼り付けアタッチメントを採用していましたが、推奨部品は最新のはんだボール技術を使用しています。以下に、推奨Sam Array®コネクターと、XMC™カードの嵌合解除を支援するオプションのJSOMイジェクタースタンドオフを示します。

SOSA eパンフレット

SOSA™整合インターコネクト ソリューション

PDFをダウンロード
VITA規格ロゴ
XMCロゴ

VITA™ 42 XMC™ コネクター

VITA™ 42 - Sam Array®

VITA™ 42 XMC™は、10mmおよび12mmのスタック高さのはんだボール付きSam Array®コネクターを指定します。はんだのオプションには、鉛フリーとスズ鉛合金があります。

  お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください
Samtec PN ソケット (キャリア側) ターミナル
(メザニン側)
はんだ
ボール
タイプ
オプション 設計サポート
10 mm 嵌合時 12 mm 嵌合時 LIFコンタクト 標準高さ カプトンパッド
(-K)
位置決めピン
(-A)
テープ&リール
(-TR)
めっき:
H=30μ"金またはE=50μ"金
製品図面 PADS
ASP-103612-01 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-103612-02 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-103612-03 X スズ鉛 H PDF印刷 PADSファイル
ASP-103612-04 X X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-103612-05 X X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-103614-01 X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-103614-04 X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-189983-01 * X X スズ鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル
ASP-189983-02 * X X 無鉛 X X H PDF印刷 PADSファイル

* 新規のお客様:お問い合わせください [保護されたEメール] サポート用

拡大するXMC™エコシステム

拡大するXMC™エコシステム

この規格により、市場の両端において、組込みシステムの構成がより充実することになります。柔軟性を重視したエクスプレスメザニンカードは、設計者がモジュールを追加することで、より高い性能、追加機能、または既存システムのアップグレードを可能にします。このモジュラー設計により、異なる速度で進歩する様々な技術に対応し、メザニン/キャリアカードのリソースを拡張することができます。主な特徴は以下の通りです。

  • ハイスピード スイッチ インターコネクト
  • メザニンに電源、接地、補助のシグナルを提供するコネクター
  • 既存のPMC仕様との互換性
  • 標準のVME、CompactPCI、Advanced TCA、PCI Express®キャリアに対応
  • 10 mmおよび12 mmのスタック高さあり

VITA™ 42 XMC™規格

VITA™ 42 XMC™規格に関するご質問や詳細については、下記までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください