AW-05-03-G-D-143-100 - 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー
特徴
最大180極
3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ
エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 13059 |
| 価格 | $4.042 | $3.295 | $2.798 | $2.488 | $1.876 | $1.673 | $1.266 | $0.858 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-05-03-G-D-143-100-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| AW-05-03-G-D-185-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-122-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-130-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-180-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-150-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-160-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-175-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| AW-05-03-G-D-205-100 | 0 | チューブ | 1 | 146 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
