AW-08-03-G-D-122-075-TR - 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー
特徴
最大180極
3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ
エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.090 | $4.601 | $4.276 | $4.073 | $3.084 | $2.755 | $2.097 | $1.438 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-08-03-G-D-122-075 | 0 | チューブ | 1 | 91 | パッケージング | いいえ |
| AW-08-03-G-D-122-075-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| AW-08-03-G-D-230-075-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |