AW-12-03-G-D-123-075 - 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー
特徴
最大180極
3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ
エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.461 | $6.745 | $6.267 | $5.969 | $4.502 | $4.013 | $3.036 | $2.059 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-12-03-G-D-230-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-210-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-122-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-145-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-144-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-146-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-147-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| AW-12-03-G-D-143-075 | 0 | チューブ | 1 | 60 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
