AW-40-03-G-D-170-075-ES - 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー
特徴
最大180極
3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ
エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $18.264 | $17.290 | $16.640 | $16.234 | $12.373 | $11.086 | $8.511 | $5.937 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-40-03-G-D-122-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-138-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-137-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-200-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-142-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-230-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-210-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| AW-40-03-G-D-224-075-ES | 0 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
