AW-50-03-G-D-230-075-A - 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー
特徴
最大180極
3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ
エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.905 | $20.736 | $19.957 | $19.471 | $14.734 | $13.156 | $9.997 | $6.839 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-50-03-G-D-175-075-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| AW-50-03-G-D-184-075-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| AW-50-03-G-D-205-075-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| AW-50-03-G-D-225-075-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| AW-50-03-G-D-180-075-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり14個) |
