BDRA-92SPP-10-12-0800 - 20 GHz、Bulls Eye®:複列、ハイパフォーマンス テストシステム

特徴

  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • 50 Ωインピーダンス

  • 固定ピン設計

  • 交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BDRシリーズ)、エラストマーあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 BULLS EYE