BE40A-M-92SJ-2-2-12-0579 50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴

  • 56 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • シグナル&グランド ポゴピンによる拡張システム設計

  • 計装機器​​​​​​​への{2.40 mm (50 GHz) または 2.92 mm (40 GHz)接続

  • パフォーマンス最大50 GHz

  • 2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • 交換用ケーブル(BE40Cシリーズ)およびブロック(BE40Bシリーズ)あり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
50 GHz Bulls Eye® SI評価キット

REF-213497-01

メーカー名: Samtec

SamtecのBulls Eye®製品ファミリーは、高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、パフォーマンスを最適化できます。コンプレッションインターフェース、小さな設置面積、高いサイクル数によりBulls Eye®は高性能のテストアプリケーションに最適です。50 GHz Bulls Eye® SI評価キットは、システム設計者、RFエンジニア、SIエンジニアに、50 GHz、Bulls Eye® 2列、高性能テストシステムをテストするための使いやすいソリューションを提供します。50 GHz Bulls Eye® SI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。以下のメールアドレスでSamtecの技術専門家までお問い合わせください。[保護されたEメール] または [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 BULLS EYE