BE40A-S-24SP-5-2-03-0158 50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
56 Gbps PAM4 SerDes の特性
シグナル&グランド ポゴピンによる拡張システム設計
計装機器への{2.40 mm (50 GHz) または 2.92 mm (40 GHz)接続
パフォーマンス最大50 GHz
2列
マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
50 Ωインピーダンス
銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
交換用ケーブル(BE40Cシリーズ)およびブロック(BE40Bシリーズ)あり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。