BE40A-S-92SJ-2-2-08-0458 50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
56 Gbps PAM4 SerDes の特性
シグナル&グランド ポゴピンによる拡張システム設計
計装機器への{2.40 mm (50 GHz) または 2.92 mm (40 GHz)接続
パフォーマンス最大50 GHz
2列
マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
50 Ωインピーダンス
銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
交換用ケーブル(BE40Cシリーズ)およびブロック(BE40Bシリーズ)あり
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
| BE40A-S-92SJ-2-2-08-0250 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40A-S-92SJ-2-2-08-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |