BKS-153-01-L-V-A-P-TR - 1.00 mm極性マイクロソケット ストリップ

特徴

  • 位置決めピンあり

  • 低コストの金めっきオプション

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 極性嵌合(BKTシリーズ)

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $12.354 $11.418 $10.793 $10.404 $7.850 $6.998 $5.296 $3.594
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BKTシリーズ サムネイル画像
BKT

1.00 mm極性マイクロターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov