ボトムエントリー ターミナルとソケット

.100インチ、2mm、.050インチ x .100インチ、.050インチ x .050インチ、および1mmピッチのボトムエントリー ターミナルおよびソケット

フレキシブルスタッキングeカタログ

パンフレット Flexible Stacking

PDFをダウンロード

1.00 mm (.0394")ピッチシステム

1mm ピッチ角型ポスト ターミナルおよびソケット(.0394インチ)、フレキシブル スタッキング、さまざまなコンタクト システム、極数、低背型スタイルで使用できます。


.050" x .050" マイクロピッチ システム

.050" (1.27mm) x .050" (1.27mm) ピッチのボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップで、さまざまな基板スタッキング高さ、方向、および端子の種類に対応します。

特徴
  • シリーズ最大10,000サイクル

  • 各種ボードスタック高さ

  • さまざまな嵌合方向

  • ラギッド オプション

  • 多数のコンタクトスタイル

  • スタック高さ:.235" (5.91 mm) - .754" (19.15 mm)

  • 最大100ピンまで対応

製品
.050" x .050" マイクロピッチ システム


2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ


2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ

0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー

  • 低背型、超高型、バーティカル、ライトアングル

  • スルーホール、表面実装、プレスフィット

  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可

  • 1列~6列

  • フレキシブルな3軸のFleXYZ™設計

  • 自己嵌合ソケット/ターミナルストリップ

2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ


.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ

.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストターミナルストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー

  • シュラウド、超高型および低背型

  • スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー、プレスフィット

  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可

  • バーティカル、ライトアングル、コプラナーの嵌合

  • 極性、ロッキングクリップ、位置決めピンなどの幅広い標準オプションと機能

.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ

E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

特徴
  • 10年間の混合ガス(MFG)試験に合格

  • 高嵌合サイクル(250~2,500)

  • 高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム

  • 各種コネクタータイプおよびピッチあり

製品
製品群画像 Extended Life製品

より優れたフレキシブル スタッキング