BKT-117-02-L-V-A 1.00 mm極性マイクロターミナルストリップ

特徴

  • 5種類の標準スタック高さをご用意

  • 低コストの金めっきオプション

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 極性嵌合(BKSシリーズ)

  • シュラウドのオプション

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.877 $4.409 $4.096 $3.901 $3.197 $2.964 $2.495 $2.025
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BKSシリーズ サムネイル画像
BKS

1.00 mm極性マイクロソケット ストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov