BSS-025-01-F-D-A-TR 0.635 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ:5.00 mm (.197")
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.621 | $2.413 | $2.267 | $2.059 | $1.955 | $1.841 | $1.622 | $1.487 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS-025-01-F-D-A | 0 | トレー | 90 | 90 | パッケージング | いいえ |
| BSS-025-01-F-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 475 | 475 | パッケージング | いいえ |
| BSS-025-01-C-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| BSS-025-01-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |