0.635 mm (.025")ピッチシステム

フレキシブルなスタッキングが可能なベーシック ブレード&ビーム システム。

特徴

  • ベーシックブレード&ビームシステム

  • 低背型システムあり

  • 最大300 I/Oまで可能

  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり

  • 様々な標準ポジション可能(最大300)

  • エッジ実装あり

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

BSS - 0.635 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装

特徴
  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン

  • スタック高さ:5.00 mm (.197")

  • 標準位置決めピン機能

BSSシリーズ サムネイル画像

BTS - 0.635 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

特徴
  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • エッジ実装あり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン

  • スタック高さ:5.00 mm (.197")

  • 標準位置決めピン機能

BTSシリーズ サムネイル画像

LSS - 0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 最大100 I/O

  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大1.7A

  • 定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

LSSシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

より低背型バーティカル