BSW-120-04-H-D .100"ボトムエントリー ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大72ピンまで)、超低背型アプリケーションに適したPCB底面実装
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
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
| BSW-120-04-G-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BSW-120-04-L-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BSW-120-04-T-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BSW-120-04-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |