どれにするかお決まりでない場合は、
全仕様キットと無料サンプルのリンクを、Eメールにて直接お送りいたします。
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
この部品は1個単位でのみ購入可能です。...ご希望の部品と数量をご購入いただくには、以下の各パッケージからお選びください。
この部品を購入するには (...) この数量で (...)、以下のパーツをクリックして、カートに追加してください。
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
車載用Aシリーズ製品もラインナップ
お客様の情報を受領いたしました。当社のカスタマーサービス担当者よりご連絡差し上げます。
ご質問がございましたら、カスタマーサービス部門にいつでもお問い合わせください。
お客様の情報を受領しました。当社のオプティクス担当者からご案内させていただきます。
ご質問がございましたら、オプティクス担当者にいつでもお問い合わせください。
本製品は既存のお客様にのみご利用いただけます。
お客様の情報を受領いたしました。当社の自動車エキスパートがフォローアップいたします。
この部品を24時間以内にお届けします。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。