BTH-EM - 0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、エッジ実装

特徴

  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • 2列設計

  • 3個の標準ポジション、最大180 I/Oピン

0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、エッジ実装
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BTHシリーズ サムネイル画像
BTH

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

シリーズ画像 BTH-RA
BTH-RA

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

BSH-EMシリーズ サムネイル画像
BSH-EM

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装

BSHシリーズ サムネイル画像
BSH

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ

BSH-RAシリーズ サムネイル画像
BSH-RA

0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、ライトアングル