ライトアングル ライトアングル

.100インチ、2mm、.050インチ x .100インチ、および.050インチ x .050インチピッチのライトアングル端子およびソケット。

フレキシブルスタッキングeカタログ

パンフレット Flexible Stacking

PDFをダウンロード

0.50 mm (.0197")ピッチシステム

0.50 mm ピッチ ターミナルおよびソケット (.0315インチ)、フレキシブル スタッキング コネクターは、さまざまなコンタクト システム、極数、低背型スタイルで利用できます。


2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ


E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

特徴
  • 10年間の混合ガス(MFG)試験に合格

  • 高嵌合サイクル(250~2,500)

  • 高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム

  • 各種コネクタータイプおよびピッチあり

製品
製品群画像 Extended Life製品

.100"(2.54 mm)ピッチワンピース

.100インチピッチのワンピースコネクタで、コンタクトのたわみが大きいバーティカルおよびライトアングル設計。

特徴
  • 電流定格:ピンあたり2.4A

  • コンタクト:最大30 I/O

  • 堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション

  • コネクターの両側に位置決めピン

  • 極性の大きいコンタクト

  • 位置合わせピンのオプションあり

.100"(2.54 mm)ピッチワンピース

より優れたフレキシブル スタッキング