BTS-050-01-L-D-A - .635mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 100 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
エッジ実装あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ:5.00 mm (.197")
標準位置決めピン機能
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.961 | $4.558 | $4.293 | $3.901 | $3.710 | $3.487 | $3.063 | $2.820 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS-050-01-L-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| BTS-050-01-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| BTS-050-01-F-D-A | 0 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | いいえ |
| BTS-050-01-H-D-A | 0 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり60個) |