BTS-075-02-F-D-A-K-TR - 0.635 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
エッジ実装あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ:5.00 mm (.197")
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.020 | $6.656 | $6.375 | $5.990 | $4.940 | $4.035 | $3.370 | $2.912 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS-075-02-F-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 10 | パッケージング | いいえ |
| BTS-075-02-F-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |