C28S-43.05-RPS8-SPS8 丸型RFシールド ツイストペアTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 28 AWGシールド ツイストペア ケーブル

  • 直線型またはライトアングルのプラグ、およびバルクヘッド ジャックエンドのオプションあり

  • 各種ケーブル長

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CJT-BHシリーズ サムネイル画像
CJT-BH

丸型RF Twinaxジャック、バルクヘッド スルーホール

CJT-THシリーズ サムネイル画像
CJT-TH

丸型RF Twinaxジャック、スルーホール

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS FEPとPTFEを含む