RF オリジナルソリューション

Samtec独自の高周波および低周波RF製品です。この製品には、テストおよび測定用のBulls Eye®、Magnum RF®マルチポートブロックおよびケーブル アッセンブリー、Eバンド用フレキシブル導波管、連動型システムおよびマイクロミニシステム、100Ωシールドツイストペアアッセンブリー、IsoRate®高絶縁性RF、75Ωまたは高振動MMCXソリューションが含まれます。


Bulls Eye®

コンプレッション インターフェイス、コンパクトなフットプリント、高いサイクルカウントが特徴のBulls Eye®は、ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適です。
特徴
  • 130 GHz、90 GHz、70 GHz、50 GHz、40 GHzテスト アッセンブリー

  • 評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現

  • 29 AWGおよび23 AWG(.047"および.086")マイクロウェーブ・ケーブル・アセンブリ

  • Nitrowave®、位相と振幅が安定した高性能マイクロウェーブ・ケーブル・アセンブリ

  • 特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント

  • ソルダーレス設計により、コスト削減と研究室での使いやすさを実現しました。

  • マイクロストリップ/CPWまたはストリップラインのPCB伝送タイプ

  • パフォーマンス検証向けにテストボードあり

  • 1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmの計装接続部

  • 1列または2列

  • 高密度、省スペース設計

  • アプリケーション:高速デジタルテスト、SerDes特性評価、ATE、量子コンピューティングラックを含む高密度マルチポートパネルおよびI/O接続、高密度ケーブル・ツー・ボード

  • RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供

製品群画像 BullsEye®

マグナムRF®

ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。

特徴
  • 高密度、省スペース設計

  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス

  • 連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz

  • 超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上

  • 50 Ωインピーダンス

  • 保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)

  • ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション

  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター

製品群画像 Magnum RF™ オリジナルソリューション

フレキシブル導波管 オリジナルソリューション

サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。

特徴
  • フレキシブルでダイナミックな安定性

  • 限りなくゼロに近い損失パフォーマンス

  • 超コンパクトなフォームファクタ

  • 高周波、マイクロ

  • Vバンド周波数対応(50GHz〜75GHz)

製品群画像 フレキシブル導波管 オリジナルソリューション

URSA®I/O

URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • 開発中:堅牢なURSA® I/Oハウジングで利用可能なさまざまなコンタクト - マイクロミニチュア/プッシュオンSMPMスタイル、高性能AcceleRate®、電源、および1〜5バンクの組み合わせ

  • 定格電流:最大3.8A

  • 定格電圧:最大200VAC/282VDC

  • 二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ

  • 1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)

  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション

  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現

Ursa I/O

連動型マクロスケール

Samtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。


シールド ツイストペア ケーブルシステム

100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 100 Ωシグナル ルーティング

  • 28 AWGシールド ツイストペア ケーブル

  • ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり

  • 選べるケーブル長

  • スルーホールバーティカルおよびライトアングル嵌合丸型ジャック

製品群画像 シールド ツイストペア オリジナルソリューション

IsoRate®

IsoRate®50Ω高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。

特徴
  • 従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減

  • 高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト

  • 50Ωのボード・ツー・ボード システム

  • 50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動

  • ポジティブラッチングも利用可能

製品群画像 IsoRate® オリジナルソリューション

堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)

20サイズまたは16サイズのコンタクト、.047インチケーブルアッセンブリー、および省スペースのマルチポートブロックのMTフェルールスロットを使用したブラインド嵌合モジュールを備えた、高度な設定が可能な高周波RF連動型ソリューション。

特徴
  • 堅牢、ブラインド嵌合(ラインカード間およびバックプレーン)

  • 多数の構成を備えた標準化された既製のソリューション

  • 密度と機能を最大化するとともに軽量化

  • プッシュオンRF同軸および堅牢な光学系を採用

  • ブロック(VITA™ 90.2 VNX+™):7つの標準構成、クイックターンカスタムも利用可能

  • ケーブルアッセンブリー:ブロックは.047インチケーブルアッセンブリーで110 GHzまでプラグ可能(RF047-A

  • RF同軸接点(サイズ20、50Ω(GPCC-20)または16サイズ、75Ω(GPCC-16)使用

  • 112Gbps PAM4までのFireFly™光学トランシーバーまたはHALO®低背型・堅牢光学トランシーバーへの接続に対応したMTフェルールスロット

  • VITA™ 90VNX+モジュールとSamtec SEARAY™ライトアングルハイスピードデジタルアレーコネクターに適合

  • 軍用・航空宇宙用アプリケーションに最適なSWaP-Cリダクション

  • VITA™ 90VNX+™組み込みソリューションは、従来の3U VPX比で最大4.5倍小型化


Analog Over Array™テクノロジー

Samtec Analog Over Array™技術により、オープンピンフィールドアレイは、電源、デジタルおよびアナログの差動信号、またはシングルエンド信号を同時にサポートできます。
特徴
  • 接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計

  • アナログおよびデジタル信号(ディファレンシァルペアおよびシングルエンド)、同一のインターコネクトを介した電力

  • RF SOCに対応する差動グランドパターン

  • シングルエンド・グランド・パターン

その他のRF