DW-01-08-G-S-280 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:442点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.258 | $0.202 | $0.179 | $0.134 | $0.101 | $0.090 | $0.067 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-01-08-G-S-315 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-314 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-320 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-275 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-300 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-276 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-200 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-325 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-281 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-250 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-375 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-312 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-G-S-260 | 442 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-08-T-S-280 | 434 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |