BCS パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Claw™

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション

  • 終端:スルーホール

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HMTSWシリーズ サムネイル画像
HMTSW

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

HTSWシリーズ サムネイル画像
HTSW

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

LCWシリーズ サムネイル画像
LCW

.100"フリクションロック ターミナルストリップ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

TSSシリーズ サムネイル画像
TSS

.100"シュラウド ターミナルストリップ

ZSSシリーズ サムネイル画像
ZSS

.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ

PHTシリーズ サムネイル画像
PHT

.100"ターミナルストリップ、プレスフィット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.54 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.66 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.79 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.92 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.04 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.17 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.30 1 スルーホール ボトムエントリー
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.43 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.55 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.68 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.81 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.93 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.06 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.19 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.31 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.44 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-430 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.57 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-435 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.70 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-440 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.82 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-445 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.95 1 スルーホール ボトムエントリー
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。