DW-01-09-T-S-512 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.115 | $0.090 | $0.073 | $0.062 | $0.047 | $0.043 | $0.034 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-01-09-T-S-475 | 2309 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-435 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-375 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-376 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-530 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-310 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-200 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-520 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-440 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-450 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-400 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-390 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-510 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-471 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-350 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-500 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-460 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-01-09-T-S-550 | 434 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |