DW-02-20-T-S-824 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.281 | $0.218 | $0.176 | $0.150 | $0.115 | $0.104 | $0.081 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-02-20-T-S-762 | 380 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-200 | 380 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-770 | 380 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-260 | 380 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-805 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-846 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-855 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-910 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-900 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-845 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-880 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-20-T-S-870 | 365 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |