DW-03-09-G-D-620 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 38992 |
| 価格 | $1.385 | $1.075 | $0.869 | $0.739 | $0.570 | $0.514 | $0.401 | $0.288 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-03-09-G-D-400 | 3623 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-385 | 3623 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-360 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-475 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-285 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-405 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-200 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-365 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-450 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-460 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-330 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-395 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-458 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-290 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-374 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-455 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-375 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-440 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-300 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-09-G-D-315 | 2493 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |