DW-03-12-G-S-555 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.814 | $0.631 | $0.510 | $0.434 | $0.335 | $0.301 | $0.236 | $0.169 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-03-12-G-S-500 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-200 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-690 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-600 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-400 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-685 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-610 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-700 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-790 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-665 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-658 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-750 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-780 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-783 | 374 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-810 | 358 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-G-S-814 | 358 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |