DW-04-09-F-S-401 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 4 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .401in Ht, .730in OAL
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.582 | $0.468 | $0.385 | $0.291 | $0.250 | $0.208 | $0.166 | $0.135 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-04-09-F-S-395 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-300 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-390 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-405 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-400 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-450 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-406 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-435 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-500 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-440 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-385 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-350 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-455 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-460 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-260 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-415 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-412 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-445 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-470 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-04-09-F-S-512 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |