DW-05-09-T-D-335 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.151 | $0.893 | $0.722 | $0.614 | $0.474 | $0.427 | $0.333 | $0.239 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-09-L-D-335 | 1838 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-05-09-T-D-510 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-415 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-500 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-300 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-445 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-400 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-440 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-472 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-590 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-475 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-470 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-370 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-375 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-215 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-385 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-530 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-450 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-535 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-09-T-D-540 | 619 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |