DW-05-11-T-D-584 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:603点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.215 | $0.979 | $0.803 | $0.608 | $0.515 | $0.433 | $0.350 | $0.268 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-11-T-D-700 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-736 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-500 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-600 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-649 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-400 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-750 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-550 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-690 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-565 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-450 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-655 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-650 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-590 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-625 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-547 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-680 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-531 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-730 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-11-T-D-775 | 603 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |