DW-05-15-T-S-520 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 90273 |
| 価格 | $0.551 | $0.427 | $0.345 | $0.294 | $0.227 | $0.204 | $0.160 | $0.114 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-15-T-S-300 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-315 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-374 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-375 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-275 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-390 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-235 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-394 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-265 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-340 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-410 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-200 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-430 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-400 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-335 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-290 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-250 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-291 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-396 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-05-15-T-S-295 | 306 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |