DW-07-13-S-D-620 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 14 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .620in Ht, 1.230in OAL
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:375点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.491 | $3.819 | $3.270 | $2.621 | $2.306 | $1.971 | $1.597 | $1.281 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-07-13-S-D-500 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-13-S-D-756 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-13-S-D-700 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-13-S-D-650 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-13-S-D-800 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-13-S-D-875 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-13-S-D-945 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |