DW-07-20-T-D-901 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.961 | $1.523 | $1.229 | $1.047 | $0.806 | $0.726 | $0.567 | $0.407 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-07-20-T-D-750 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-512 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-710 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-662 | 375 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-805 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-855 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-825 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-910 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-07-20-T-D-812 | 207 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |