DW-08-09-S-D-430 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 16 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .430in Ht, .730in OAL
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 明日発送:1223点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.010 | $3.405 | $2.923 | $2.330 | $2.062 | $1.757 | $1.427 | $1.146 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-08-09-S-D-400 | 2066 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-250 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-375 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-370 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-425 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-394 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-380 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-435 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-312 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-300 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-276 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-415 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |