DW-08-10-S-D-410 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:1223点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.267 | $3.629 | $3.114 | $2.486 | $2.190 | $1.876 | $1.524 | $1.220 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-08-10-G-D-410 | 1223 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-08-10-S-D-455 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-453 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-463 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-470 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-450 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-472 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-440 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-484 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-433 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-350 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-S-D-375 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |