DW 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

SSMシリーズ サムネイル画像
SSM

表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
DW-01-15-F-S-200 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.08 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-205 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.20 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-210 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.33 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-215 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.46 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-220 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.58 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-225 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.71 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-230 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.84 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-15-F-S-235 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.96 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-240 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.09 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-245 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.22 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-250 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.35 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-255 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.47 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-260 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.60 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-265 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.73 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-270 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.85 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-275 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.98 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-280 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.11 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-285 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.23 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-290 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.36 1 スルーホール ボトムエントリー
DW-01-09-F-S-295 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.49 1 スルーホール ボトムエントリー
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。